DMCV 0,5/ 2-G1SHL-2,54P20THR24 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1150824

Piktogram produktová řada COMBICON Connectors XS
Piktogram průřez 0,34 mm2
Piktogram způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
Piktogram způsob balení Pás se šířkou 24 mm

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,34 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet pólů: 2, řada výrobků: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, rozteč: 2,54 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, délka pinu [P]: 2 mm, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrické vlastnosti: stíněno, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: stíněné připojení, způsob upevnění: Lock & Shield, způsob balení: Pás se šířkou 24 mm, Vhodné pro CAT 5

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Splňuje požadavky CAT5 dle EN 50173 a ISO/IEC 11801