ME B-12,5 MSTBO PUWH - Záslepka
2869113

Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (MSTBO), šířka: 10 mm, výška: 19,06 mm, hloubka: 12,29 mm, barva: bílá (podobné RAL 9010)

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94