GW PL ETH/BASIC-BUS - Ethernetový multiplexor HART
2702321

Koncová ethernetová stanice pro modulární bránu HART. Připojení až pěti sběrnic rozšiřujících modulů GW PL HART... pro komunikaci až se 40 zařízeními HART. Podporuje Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM a Arcom.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Nezávislá řídicí jednotka HART na každý kanál zajišťuje nejvyšší rychlosti aktualizace.
Dostupný komunikační DTM je integrován do kontejneru FDT/DTM a umožňuje vzdálenou konfiguraci zařízení HART
Monitorování variabilních PV, SV, TV, QV HART pomocí Modbus TCP
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Podporuje Arcom pro snadnou integraci do Emerson AMS