SSK 110 KER 1E - Průchozí svornice
3058501

Průchodková svornice, typ připojení: šroubové připojení, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, AWG 20 - 8, šířka: 8,4 mm, barva: bílá, způsob montáže: NS 32, izolační hmota: keramika

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Montáž na nosnou lištu G NS 32
Kompaktní provedení
Jednoduchý rozvod potenciálu řetízkovým přemostěním