Montážní materiál
E/1 - Koncovka
E/1
-
Koncovka
1201044
Koncovka, šířka: 8 mm
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Koncovka
Data připojení
Utahovací moment
... 1,2 Nm
Rozměry
Výkres v měřítku
Šířka
8 mm
Výška
23,5 mm
Hloubka na NS 35/7,5
34,5 mm
Délka
23,5 mm
Údaje o materiálu
Barva
stříbrná
Materiálem
Ocel
Třída hořlavosti podle UL 94
-
Montáž
Způsob montáže
NS 32
Obchodní data
Objednací číslo
1201044
Ks/bal.
100 Kus
Minimální objednané množství
100 Kus
Prodejní kód
BE7
Kód výrobku
BE7111
GTIN
4017918017170
Hmotnost/kus (včetně obalu)
9,558 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
9,558 g
Číslo celní sazby
85369010
Země původu
PL
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,043 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Příslušenství
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
Nosná lišta děrovaná
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
Nosná lišta neděrovaná
1201015
Často vyhledávané
Nosné lišty
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu