IB IL 24 DO 8-2MBD - Svornice Inline
2819037

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 8 výstupů, 24 V DC, 500 mA, přenosová rychlost 2 MBaud, technologie připojení 4 vodiči

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

8 digitálních výstupů
Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Celkový proud svorky: 84A
Diagnostika a ukazatel stavu
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení