AXL P EX IS AI8 HART 1F - Analogový modul
1052431

Axioline P, Analogový vstupní modul, Aktivní analogové vstupy: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, funkční schopnost HART, jiskrově bezpečný, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrček Axioline P

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Aktivní analogový vstupní modul
Zajišťování proudu až pro 8 pasivních analogových vstupních signálů podporujících HART
Připojení senzorů 2vodičovou technikou
Rozsah proudu: 4 mA ... 20 mA
Jiskrově bezpečné analogové vstupy s připojením k zóně 1, zóně 0 nebo divizi 1
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Teplotní rozsah: –40 až +70 °C
Podpora výměny za provozu