Jedná se o modul V/V Axioline P určený k použití v modulárním systému V/V Axioline P. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline P pro přenos V/V dat vazebnímu členu Axioline P, který je nadřazen stanici. Modul je plně vyměnitelný za provozu a je dovoleno jej vyjmout i pod napětím. Modul umožňuje připojení až čtyř přístrojů HART. Analogový výstupní modul V/V podporující HART spravuje analogová výstupní data a data HART ke svorkám V/V pole a od nich a prostřednictvím místní sběrnice Axioline P poskytuje tyto informace vazebnímu členu sběrnice.
AXL P AO4 HART 1F
-
Analogový modul
1087079
Axioline P, Analogový výstupní modul, Analogové výstupy: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, funkční schopnost HART, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrčky
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID schválení: E196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatibilní produkty
Vaše výhody
4 analogové řídicí signály s napájením na straně výstupu pro HART
Rozsah proudu: 4 mA ... 20 mA a 0 mA ... 20 mA
Cyklický přístup k PV, SV, TV, QV a smyčkovému proudu
Teplotní rozsah: –40 až +70 °C
Podpora výměny za provozu