Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. 2kanálové zařízení DALI-Master umožňuje komunikaci se dvěma sítěmi DALI, včetně jejich sběrnicového napájení až do 230 mA.
AXL F MA DALI2 1H
-
Komunikační modul
2702864
Axioline F, Master DALI, Single-Master, dva kanály, integrovaný síťový zdroj DALI, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 126,1 mm |
| Hloubka | 54 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| DALI | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Axioline F , místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Polní sběrnice: DALI | |
| Název | DALI |
| Poznámka | Údaje platí vždy pro sběrnici DALI 1 a sběrnici DALI 2. |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Počet kanálů | 2 (DALI 1, DALI 2) |
| Napájecí napětí | typ. 16 V DC (Napětí sběrnice) |
| Výstupní proud | 230 mA (garantováno) |
| Výstupní proud při zkratu | max. 250 mA |
| Proudová zatížitelnost | max. 195 mA (Zatížení sběrnice, viz snížení výkonu) |
| Rychlost přenosu | 1200 Bit/s |
| Ochranný název | Sběrnice chráněna do max. 250 V AC |
| Modul | |
| Vstupní adresní prostor | 8 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 8 Byte |
| Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 7 Byte |
| Produktová řada | Axioline F |
| Provedení | modulární blok |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Rozsah dodávky | včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček |
| Zvláštní vlastnosti | Single-Master |
| dva kanály | |
| integrovaný síťový zdroj DALI | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 65 mA |
| Příkon | max. 325 mW |
| Potenciály: Napájení napájecím napětím (UI) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 470 mA (při jmenovitém napětí) |
| typ. 250 mA | |
| Příkon | max. 8,8 W (oba kanály jsou zatíženy proudem 195 mA) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; elektronicky (35 V, 0,5 s) |
| Ochrana proti přepólování; paralelní dioda, s externím jištěním 5 A | |
| ochrana před přechodovými jevy; Supresorová dioda | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / 24V napájení (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / provozní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: DALI 1 / DALI 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: DALI / 5V napájení místní sběrnice (Usběrnice) | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: DALI / 24-V-napájení (periferie) | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: DALI / provozní země | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Zástrčka Axioline F |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Zástrčka Axioline F | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolné (bez teplotního snížení výkonu) |
| Objednací číslo | 2702864 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRH |
| Kód výrobku | DRHABA |
| GTIN | 4055626463360 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 190,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 190 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 42552c89-05d1-405d-8a92-cb7f1802aaf8 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Master DALI s integrovaným napájením sběrnice DALI
Vhodné pro provoz single master
Galvanické oddělení sběrnice DALI
Ochrana sběrnice DALI před náhodným napojením na síťové napětí (do 250 V AC)
Uložený typový štítek přístroje
Certifikace podle standardu DALI 2 (Single-Master)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno