Jedná se o modul V/V Axioline F určený k použití v modulárním systému V/V Axioline F. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline F pro přenos V/V dat řídicí jednotce Axioline F nebo vazebnímu členu sběrnice, který je nadřazen stanici. Jako jiskrově bezpečný I/O modul umožňuje tento přístroj přímé připojení jiskrově bezpečných I/O pole ke svornicím modulu. Digitální výstupní parametry modulu 24 V DC a 48 mA umožňují připojení až čtyř magneticky ovládaných digitálních výstupních signálů.
AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F
-
Digitální modul
1086901
Axioline F, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 4, 24 V, technologie připojení: 2 vodič, Aktivace magnetu, varianta pro extrémní podmínky, jiskrově bezpečný, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0044XCCC
ID schválení: 2025122316122298cUL Listed
ID schválení: FILE E196811Seznam UL
ID schválení: FIILE E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
ID schválení: UL22UKEX2508XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Čtyři digitální řídicí signály 24 V DC – 48 mA s napájením na straně výstupu pro magnetické pohony.
Jiskrově bezpečné digitální výstupy s připojením k zóně 1, zóně 0 nebo oddílu 1
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)