IO-Link master Axioline E Sercos je určen k použití v síti Sercos®. Umožňuje provoz až osmi snímačů / akčních členů IO-Link, a navíc slouží k zachycování digitálních signálů.
AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P
-
Komunikační modul
2701547
Axioline E, Sercos, Konektor M12, porty IO-Link Class A: 4, typ připojení: Konektor M12, technologie připojení: 3 vodič, porty IO-Link Class B: 4, typ připojení: Konektor M12, technologie připojení: 3 vodič, Digitální vstupy k pinu 2 u portů třídy A: 4, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 185 mm |
| Hloubka | 30,5 mm |
| Vzdálenost otvorů | 198,5 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Výška je 212 mm včetně upevňovacích závěsů. |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Materiál pouzdra | Pocan® |
| Barva | antracit |
| Sercos | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Počet kanálů | 2 |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Informace k typu připojení | Kódování D |
| Počet pólů | 4 |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s (s vlastním potvrzením) |
| Sercos | |
| Typ přístroje | Sercos slave |
| Systémově specifické protokoly | Protokoly Sercos Sercos |
| Protokoly Sercos S/IP | |
| Podporované protokoly | HTTP |
| TFTP | |
| FTP | |
| Specifikace | Specifikace Sercos 1.1.2 |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy k pinu 2 u portů třídy A |
| Popis vstupu | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Počet vstupů | 4 |
| Typ připojení | Konektor M12, X01 ... X04 jsou obsazeny dvojnásobně |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | typ. 3 mA |
| Senzorový proud pro kanál | max. 200 mA (z L+/L-) |
| Souhrnný proud senzorů | max. 1,6 A (z L+/L-) |
| Vstupní frekvence | 0,5 kHz |
| Doba vstupního filtru | < 1000 µs |
| Ochranné spínání | Ochrana před přetížením, ochrana před zkratem pro napájení snímače |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Porty IO-Link v provozním režimu digitální vstup (DI) |
| Počet vstupů | max. 8 (EN 61131-2 Typ 1) |
| Typ připojení | Konektor M12, X01 ... X04 jsou obsazeny dvojnásobně |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud | typ. 3 mA |
| Senzorový proud pro kanál | max. 200 mA (z L+/L-) |
| Souhrnný proud senzorů | max. 1,6 A (z L+/L-) |
| Doba vstupního filtru | < 1000 µs |
| Vstupní frekvence | 0,5 kHz |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; ano |
| Ochrana před zkratováním napájení snímače; ano | |
| IO-Link | |
| Počet portů | 4 |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Typ portu | Class A |
| Doba cyklu | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * viz "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| IO-Link | |
| Počet portů | 4 |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Typ portu | Class B |
| Doba cyklu | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 Byte, COM3; * viz "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| Digitální | |
| Popis výstupu | Porty IO-Link v provozním režimu digitální výstup (DO) |
| Typ připojení | Konektor M12, X01 ... X04 jsou obsazeny dvojnásobně |
| Technologie připojení | 3 vodič |
| Počet výstupů | max. 8 |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 150 mA |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | 1,2 A |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 3,6 W (160 Ω, při jmenovitém napětí) |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, při jmenovitém napětí) |
| Zpoždění signálu | max. 150 µs (při zapnutí) |
| max. 200 µs (při vypnutí) | |
| Četnost spínání | max. 1 za sekundu (při indukční jmenovité zátěži) |
| max. 5 500/s (při ohmické jmenovité zátěži) | |
| Omezení induktivního vypínacího napětí | -15 V DC |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 1 V |
| Výstupní proud ve vypnutém stavu | max. 300 µA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; ano |
| ochrana proti zkratu; ano | |
| Chování při přetížení | Vypnutí při automatickém restartu |
| Produktová řada | Axioline E |
| Provedení | Stand-alone |
| Zvláštní vlastnosti | Plastové pouzdro |
| Potenciály | |
| Napájecí napětí US | 24 V DC |
| Napájecí zdroj na US | max. 4 A |
| Příkon z US | typ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Napájení: IO-Link | |
| Jmenovité napětí napájení periferie | 24 V DC |
| Jmenovitý proud na 1 port IO-Link | max. 150 mA (k C/Q (pin 4), maximálně 1,6 A nad všemi 8 IO-Link C/Q a vedeními L+) |
| max. 200 mA (k L+/L- (pin 1 a pin 3), při spuštění krátkodobě až 1,6 A) | |
| max. 2 A (k UA (typ portu B, pin 2 a pin 5)) | |
| Přípustná délka vedení | < 20 m |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení; ano |
| Napájení: Modulační elektronika a senzorika | |
| Název | Napájení modulové elektroniky a senzoriky (US) |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování T |
| Počet pólů | 4 |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Příkon | typ. 180 mA ±15 % (při 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Napájení: Aktorika | |
| Název | Napájení aktoriky (UA) |
| Typ připojení | Konektor M12, kódování T |
| Počet pólů | 4 |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 31,2 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Příkon | typ. 28 mA ±15 % (při 24 V DC) |
| max. 12 A | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, porty IO-Link) / připojení sběrnice (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, porty IO-Link) / připojení sběrnice (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, porty IO-Link) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Připojení sběrnice (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Připojení sběrnice (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Připojení sběrnice (Ethernet 1) / připojení sběrnice (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů) / napájení 24 V (napájení logiky a senzorů, porty IO-Link) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů) / připojení sběrnice (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů) / připojení sběrnice (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (napájení aktorů) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP65/IP67 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2701547 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI7DC |
| GTIN | 4046356763943 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 556,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 556,6 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fc5e884f-e81b-4f56-8e26-689d551e764d |
Kompatibilní produkty
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datový konektor 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Zaskakovací štítky 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Napájecí kabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Napájecí kabel 1424120
-
VS-MSDS-OE-93K-LI/2,0 - Systémový kabel sběrnice 1419172
-
VS-MSDS-MSDS-93K-LI/2,0 - Systémový kabel sběrnice 1419169
-
VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0 - Systémový kabel sběrnice 1419168
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Napájecí kabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Napájecí kabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Napájecí kabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Napájecí kabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Napájecí kabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Napájecí kabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Napájecí kabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Napájecí kabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Napájecí kabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Napájecí kabel 1408811
-
SAC-3P-MS SCO/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1523515
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697108
-
SAC-5P-MR-FS SCO/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1523638
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozvodka Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozvodka Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozvodka Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Uzavírací šroub 1503302
Vaše výhody
Přípojka k síti Sercos s konektory M12 (kódování D)
Přenosová rychlost 100 MBit/s při minimální době cyklu 250 µs
Přípojka čtyř zařízení s portem IO-Link s dodatečným digitálním vstupem
Přípojka čtyř aktorů s portem IO-Link s dodatečným zdrojem napětí
Přípojka čtyř portů IO-Link s konektory M12 (kódování A, 5pólová)
Specifikace IO-Link V1.1.2
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratováním a přetížením napájení senzorů
Krytí IP65/67
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno