SACC-E-FS-8CON-M16/0,5 0,14SCO - Přístrojový konektor zpředu stěny
1403187

Přístrojový konektor zpředu stěny, 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,14 mm2, lanko TPE, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1238693

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty