PSR-SCF-120UC/URM/2X21 - Vazební relé
2981376

Bezpečné spojovací relé s nuceně vedenými kontakty, 2 kontakty přepínače, 1kanálové, pevná šroubová svornice, šířka: 17,5 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vhodné do kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Bezpečné zpětné snímání nuceně spínaným kontaktem hlášení v souladu s EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
1kanálové nebo 2kanálové ovládání
Relé se 2 přepínacími kontakty (EN 50205 typ B)
120 V varianta