Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC - Vazební relé
2700398

Vazební relé pro aplikace High a Low Demand SIL 3 váže digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací trasa, 1 digitální výstup hlášení, aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, pevná šroubová svornice

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až SIL 3 podle IEC 61508
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Schváleno pro aplikace Class I, zóna 2
Malá šířka pouzdra, jen 6,8 mm
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
1 povolovací cesta proudu, 1 digitální výstup hlášení
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení
Protikorozní ochrana díky ochrannému nátěru desky plošných spojů
Samokontrola s vnitřním blokováním
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení