PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC - Vazební relé
2904664

Vazební relé pro aplikace SIL 3 Low Demand, váže digitální výstupní signály na periferii, 1 povolovací trasa, modul pro aplikace F&G, testovací pulzní filtr, zásuvné šroubové připojení, šířka 17,5 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až SIL 3 podle IEC 61508
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Instalace v zóně 2 schválena
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení