Svorky sběrnice INTERBUS-ST s dodatečným rozhraním (periferie)
Do vstupních/výstupních svorek INTERBUS je kromě vlastních svorek sběrnice integrováno 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů. Navíc lze moduly rozšířit až o 4 vstupní/výstupní moduly INTERBUS-ST. Všechny funkce svorek sběrnice, jako např. odpojení vstupních/výstupních modulů od sítě INTERBUS, zůstávají zachovány bez omezení.
Speciálně u aplikací, u kterých je k dispozici málo místa, nebo které zpracovávají pouze několik málo vstupních/výstupních bodů, nabízí se použití těchto svorek sběrnice.
Svorky sběrnice IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T nebo ....-LK nabízejí možnost podle volby obsadit vstupy a výstupy podle volby pomocí konektorů se šroubovými svorkami ve svorkovém bloku. To umožňuje jednoduché připojení elektronických zátěžových relé ELR 319 nebo vstupních/výstupních modulů VARIOFACE ke 14pólovým zásuvkovým konektorům FLK.
Svorky sběrnice IBS ST 24 BK RB-T... nebo IBS ST 24 BK RB-LK ... mají navíc ještě rozvětvení dálkové sběrnice. Toto rozvětvení dálkové sběrnice má stejné omezení rozšiřování jako dálková sběrnice. Všechny přístroje s rozhraním dálkové sběrnice zde mohou být propojeny.
Všechny svorky sběrnice INTERBUS umožňují separátní odpojení přídavných rozhraní sběrnice. Tím do určité míry přebírají funkce dvou svorek sběrnice v systému INTERBUS a odpovídajícím způsobem jsou obsluhovány i v adresních seznamech a projekčních programech (CMD).
Upozornění: Při sestavování sběrnic, které odbočují od svorek sběrnice, musí být zohledněna topologie, která je podporována napojovacími konstrukčními skupinami INTERBUS.
IBS ST ZF 24 BKRB-LKDIO8/8/3LK
-
Vazební člen sběrnice
2726052
Svorka sběrnice INTERBUS-ST-V/V, optická přípojka, 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů, 500 mA, navíc s optickým rozvětvením dálkové sběrnice, třída krytí IP20, zahrnuje: Svorkovou část s pružinovou svorkou a modulární elektronikou