Vazební člen sběrnice je určen k použití v síti Modbus/TCP. Vazební člen sběrnice představuje spojovací článek k I/O systému Axioline P a průmyslovým I/O signálům, které jsou k němu připojeny. K vazebnímu členu sběrnice můžete připojit až 22 I/O modulů Axioline P.
AXL P BK ETH
-
Vazební člen sběrnice
1213488
Axioline P, Vazební člen sběrnice, Modbus/TCP, Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrčky
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx IBE 18.0023XCCC
ID schválení: 2021122310114877cUL Listed
ID schválení: E196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: IBExU 18 ATEX B018 XKompatibilní produkty
Vaše výhody
2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
Přenosová rychlost 100 MBit/s
Webová správa
Firmware lze aktualizovat prostřednictvím webové správy
Projektování připojených I/O modulů Axioline P přes webovou správu
Podpora výměny za provozu
K dispozici redundance sběrnicové spojky s druhým AXL P BK ETH
Knihovna funkčních modulů pro správce redundance dostupná v PLCnext Engineer
Provozní rozsah při vysokých teplotách