UNIFOX-P VDE_DB - Špičaté kleště
1212810

Špičaté kleště s ostřím, ozubené uchopovací plochy, dle VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, typ balení: s držákem pro prodejní displej (backcard)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Pro práce na dílech vedoucích proud nebo v jejich blízkosti až do 1000 V střídavého napětí nebo 1500 V stejnosměrného napětí
Nástroje jsou opatřené ergonomickými dvousložkovými bezpečnostními rukojeťmi
Kusově vyzkoušené bezpečnostní nástroje podle DIN EN 60900 (VDE 0682-201)