Naposledy hledané
Přihlásit
Produkty
Přehled výrobků
Najít distributora
Novinky
Produktový navigátor pro techniku připojení přístrojů
Technologie
Zakázková řešení
Konfigurátory
Vzorkový servis
Shoda produktu
Cross Reference Search
Automatizace
Automatizace budov
Automatizační software
Edge Computing
Chytré služby
PLC (řídicí jednotky) a V/V
PLCnext Technology
Průmyslová komunikace
Zařízení HMI a IPC
Napájení, nabíjení a ochrana
Měnič DC/DC a střídač DC/AC
Moduly redundance
Napájení
Odrušovací filtr
Ochranná relé pro ochranu sítě
Přepěťová ochrana
Přístrojové jističe
Technologie nabíjení pro elektromobilitu
Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)
Popisování, montáž a instalace
Dutinky vodičů
Lisované konektory
Nástrojové automaty
Označovací materiál
Průmyslové osvětlení a signalizační technika
Přípojné krabice a neosazená pouzdra
Příslušenství rozvaděče
Ruční nástroje
Řešení pracoviště
Software pro výrobu rozvaděčů
Tiskárna
Připojení
Board-to-board konektory
Kabely a vedení
Konektor
Pouzdra elektroniky
Rozvaděč, adaptér a spojka vedení
Rozvodné bloky a přístrojové svornice
Řadové svornice
Svorky desky plošných spojů a konektory desky plošných spojů
Systémové kabeláže pro řídicí jednotky
Zkušební zásuvný systém
Spínání, měření a dohled
Bezpečnostní spínače a senzory
Monitorování energie
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky
Relé a polovodičová relé
Řazení I/O signálů
Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje
Zobrazení procesu a polní přístroje
Odvětví & aplikace
Přehled
Přehled všech aplikací
Propojení odvětví
Vzdělávací řešení
ELEKTROMOBILITA
Elektromobily
Nabíjecí infrastruktura
Přehled
ENERGIE
Konvenční výroba energie
Přenos a rozvod energie
Solární energie
Stejnosměrné sítě v průmyslu
Systémy akumulátorových úložišť
Větrná energie
INFRASTRUKTURA
Budovy
Datová centra
Inteligentní město
Smart Traffic
Smart Water
Řešení pro železniční techniku
TECHNIKA ZAŘÍZENÍ A PROVOZŮ
Automobilový průmysl
Digital Factory
Elektroinstalace a elektronika
Přepravní systémy bez řidiče (AGV/FTS)
Konstrukce rozváděčové skříně
Strojírenství
Výrobce zařízení
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Automatizace procesů
Námořní loďstvo a offshore
Power-to-X
DALŠÍ TÉMATA
Zemědělství
COMPLETE line
Datové spoje pro chytré sítě
Funkční bezpečnost
Power Reliability
Průmyslová bezpečnost
Průmyslová dálková komunikace
Videomonitorování
Společnost
Přehled
Phoenix Contact Czech Republic
Phoenix Contact po celém světě
Skupina Phoenix Contact
Kariéra
Naše kultura a postoj
All Electric Society
Shoda s předpisy
Udržitelnost
Historie
Dodavatelé
AKCE & NOVINKY
Přehled
Akce a veletrhy
Novinky
Služby & podpora
Přehled
Katalogy a brožury
Kontakt
PLCnext Community
Informační servis
Časté dotazy
Změny produktů a ukončení jejich dodávek
Informace pro výrobce přístrojů
Změny produktů a ukončení jejich dodávek
Data a plánování
Konstrukční data
Zakazkova-reseni
Konfigurátory
Konstrukční data pro komponenty PCB
Objednání a dodání
E-Business
Vzorkový servis
Instalace a provoz
Služby pro řešení značení
Nápověda k produktu
Můj Phoenix Contact
Login / Registrace
Výhody registrace
Nákupní košík
Moje objednávky
Moje nabídky a smlouvy
Moje seznamy produktů
Můj srovnávací přehled produktů
Úvodní stránka
Produkty
TS -PXC 19 SWARCO
TS -PXC 19 SWARCO
1823868
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Obchodní data
Objednací číslo
1823868
Ks/bal.
25 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Kód výrobku
BH811X
GTIN
4067923466548
Hmotnost/kus (včetně obalu)
650 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
562 g
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu