ENGRAVING UNIT - Gravírovací jednotka
0804500

Gravírovací jednotka v kombinaci s popisovacím plotrem PLOTMARK pro celé portfolio plastových materiálů GPE, GPA a GPK.

Detaily výrobku








Vaše výhody

Navíc je k dostání rozsáhlé produktové spektrum předem osazených gravírovacích materiálů
Pro vytvoření různých tlouštěk čáry jsou jako příslušenství k dostání gravírovací rydla s průměrem 0,2 mm ... 1,0 mm
Ideální možností značení pro mechanicky a chemicky vysoce namáhané přístroje a konstrukční součásti je P1 ENGRAVING UNIT
Tyto materiály leží pevně a přesně v pozici se zásobníkem ploteru CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING
Díky rychlé a jednoduché výměně hlavy ploteru za gravírovací násadu se z CMS‑P1‑PLOTTER stane gravírovací jednotka