PTCB TM1 8A M1 NO P
-
Termomagnetický přístrojový jistič
1575573
Termomagnetický přístrojový jistič, 1-pólový, vypínací charakteristika: M 1, způsob montáže: Se základnou na nosné liště 35 mm podle EN 60715, jmenovitý proud: 8 A
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Více místa v rozvaděči: ochrana a signalizace na konstrukční šířce pouhých 8 mm
Snadné vytváření aplikací díky flexibilnímu použití zástrček s pevnými hodnotami jmenovitého proudu
Transparentnost stavu zatížení a spínání díky integrované dálkové signalizaci
Srozumitelná obsluha od uvedení do provozu až po údržbu díky přehledné funkčnosti a stavu sepnutí za všech okolností