UT 6-TMC M 16A
-
Termomagnetický přístrojový jistič
0916613
Termomagnetický jistič, 1pólový, pro montáž na nosné liště
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduché napájení díky možnosti přemostění pomocí příslušenství CLIPLINE complete
Vysoká dostupnost systému díky jednoduchému opětovnému zapínání
Rychlá a jednoduchá identifikace prostřednictvím možností velkoplošného popisování
Pro každé použití je k dispozici vhodný přístroj: díky velkému rozsahu jmenovitého proudu 0,5 až 16 A
Úspora prostoru až o 30 % oproti jističům vedení díky kompaktní šířce činící 12,3 mm