TMC 3 F1 122 2,0A
-
Termomagnetický přístrojový jistič
0915179
Termomagnetický jistič, 3-pólový, rychlá reakce, 1 spínací kontakt a 2 rozpojovací kontakt, s univerzální patkou k montáži na NS 32 nebo NS 35
Detaily výrobku
Typ produktu | Termomagnetické přístrojové jističe |
Produktová řada | TMC |
Počet pólů | 3 |
Počet přípojek | 4 |
Počet řad | 2 |
Potenciály | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Způsob jištění | Automatický jistič |
Zatěžovací proud maximální | 1 A (při průřezu vodiče 6 mm² - hlavní kontakt) |
1 A (při průřezu vodiče 6 mm² - pomocný kontakt) | |
Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
Spínací schopnost ICN | 400 A pro jmenovité proudy 0,2 - 5 A |
800 A pro jmenovité proudy 6 - 16 A | |
Všeobecně | |
Pojistka | F1 (rychlý) |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
2 rozpojovač |
Zatěžovací proud maximální | 1 A (při průřezu vodiče 6 mm² - hlavní kontakt) |
1 A (při průřezu vodiče 6 mm² - pomocný kontakt) | |
Hlavní kontakt | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Délka odizolování | 12 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Jmenovitý proud | 2 A |
Jmenovité napětí | 250 V AC |
65 V DC | |
Pomocný kontakt | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Délka odizolování | 12 mm |
válečkový kalibr | A1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Jmenovitý proud | 2 A |
Jmenovité napětí | 250 V AC |
65 V DC |
Šířka | 37,5 mm |
Výška | 82,5 mm |
Hloubka | 96 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA-F |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 0915179 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CLA |
Kód výrobku | CLA121 |
GTIN | 4017918009854 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 206,15 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 206,15 g |
Číslo celní sazby | 85362010 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201280
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno