Jedná se o modul V/V Axioline P určený k použití v modulárním systému V/V Axioline P. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline P pro přenos V/V dat vazebnímu členu Axioline P, který je nadřazen stanici. Slouží ke snímání signálů odporových teplotních snímačů. Modul podporuje všechny obvyklé platinové a niklové senzory dle norem DIN EN 60751 a SAMA. Kromě toho jsou podporovány senzory Cu10, Cu50, Cu53 a různé typy senzorů KTY8x. Modul je plně vyměnitelný za provozu a je dovoleno jej vyjmout i pod napětím.
AXL P RTD8 1F
-
Teplotní modul
1397156
Axioline P, Modul snímání teploty, analogové vstupy: 8 (pro odporové teplotní senzory), technologie připojení: 2-, 3-, 4vodič (stíněné), přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 Mbit/s, Funkce RTD, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrček Axioline P
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
ID schválení: E196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
ID schválení: 2024122310121527cULus Listed
ID schválení: E196811Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8 analogových vstupních kanálů pro připojení teplotních měřicích odporů (RTD)
Lineární vstupy 500 Ω, 5 kΩ a 10 kΩ
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Integrovaná, digitální linearizace senzoru
Normované zobrazení měřené hodnoty přímo v °C, °F nebo Ω
Ukazatel naměřených hodnot v 16bitovém formátu nebo ve formátu Floating Point
Programovatelné filtry
Vstupy chráněné proti zkratu
Teplotní stabilita
Velmi vysoká odolnost proti rušení
Nízká rušivá emise
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ...+70 °C
Podpora výměny za provozu
Uložený typový štítek přístroje