AXL P EX IS RTD8 1F - Teplotní modul
1397157

Axioline P, Modul snímání teploty, analogové vstupy: 8 (pro odporové teplotní senzory), technologie připojení: 2-, 3-, 4vodič (stíněné), přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 Mbit/s, Funkce RTD, jiskrově bezpečný, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrček Axioline P

Detaily výrobku









Vaše výhody

8 analogových vstupních kanálů pro připojení teplotních měřicích odporů (RTD)
Lineární vstupy 500 Ω, 5 kΩ a 10 kΩ
Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
Integrovaná, digitální linearizace senzoru
Normované zobrazení měřené hodnoty přímo v °C, °F nebo Ω
Ukazatel naměřených hodnot v 16bitovém formátu nebo ve formátu Floating Point
Programovatelné filtry
Vstupy chráněné proti zkratu
Teplotní stabilita
Velmi vysoká odolnost proti rušení
Nízká rušivá emise
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ...+70 °C
Podpora výměny za provozu
Uložený typový štítek přístroje