SAC-5P-MS/ 6,5-927/MS SCO JLG
-
Systémový kabel sběrnice
1400976
Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PVC, černá, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, délka kabelu: 6,5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Typ senzoru | CANopen® |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | CANopen®/DeviceNet™ |
Druh signálu / kategorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 5 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A (Standard) |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 5 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A (Standard) |
Délka vedení | 6,5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PVC, černý [927] | |
Hmotnost vedení | 83 kg/km |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | CANopen®/DeviceNet™, PVC, černý [927] |
signální doba běhu | 4,46 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 44x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
stavba vodiče napájení | 44x 0,10 mm |
Napájecí napětí AWG | 22 |
Průřez vodiče | 2x 0,34 mm² (Signální vedení) |
2x 0,34 mm² (Napájecí zdroj) | |
1x 0,38 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,55 mm (Signální vedení) |
1,37 mm (Napájecí zdroj) | |
Vnější průměr vedení | 8,30 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PP (Signální vedení) |
PVC (Napájecí zdroj) | |
Dílčí žíla, barva | červeno-černá, modro-bílá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,30 mm (Izolace žíly napájení) |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 1,00 mm |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
druh párového stínění | hliníkem pokovená polyesterová fólie |
Celkové zkrucování | 2 páry s plnicím prvkem, kolem souběžného lanka tvarové vložky ve středu jádra |
Optický kryt stínění | 85 % |
Max. odpor vedení | ≤ 56 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Vlnová impedance | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
Provozní kapacita | cca. 39,8 nF (Signální vedení, vodič-vodič) |
≤ 4000 pF (Signální vedení, vodič-stínění) | |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 34 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 67 mm |
Odolnost vůči plameni | podle UL 1581, odstavec 1061 |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
-20 °C ... 75 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1400976 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CDD |
GTIN | 4046356514668 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 600,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 600,9 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno