SAC-5P-MS/4,0-920/FR SCO NLY
-
Systémový kabel sběrnice
1381089
Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zásuvka úhlová M12 SPEEDCON, kódování: A, délka kabelu: 4 m, Zákaznická varianta
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Sběrnicový systém |
Typ senzoru | CANopen® |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Systém sběrnice | CANopen®/DeviceNet™ |
Druh signálu / kategorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Přenosové médium | Měď |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 5 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A (Standard) |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 5 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A (Standard) |
Délka vedení | 4 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová [920] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová [920] |
Konstrukce vodiče | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Signální vedení AWG | 24 |
Napájecí napětí AWG | 22 |
Průřez vodiče | 2x 0,25 mm² (Světlovodné datové vedení) |
2x 0,34 mm² (Napájecí zdroj) | |
1x 0,34 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,95 mm ±0,05 mm (Světlovodné datové vedení) |
1,4 mm ±0,05 mm (Napájecí zdroj) | |
Vnější průměr vedení | 6,70 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | fialová RAL 4001 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE (Světlovodné datové vedení) |
PE (Napájecí zdroj) | |
Dílčí žíla, barva | červeno-černá, modro-bílá |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra |
Optický kryt stínění | 80 % |
Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km (Světlovodné datové vedení) |
≥ 5 GΩ*km (Napájecí zdroj) | |
Vlnová impedance | 120 Ω ±10 % (při 1 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 70 mm, Poloměr ohnutí: 15 x D, Dráha pojezdu: 4,5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 3 m/s², Teplota prostředí: -20 °C ... 60 °C |
útlum stínění | ≤ 22,9 dB/km (při 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (při 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (při 125 kHz) | |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
dle IEC 60754-1 | |
Odolnost vůči plameni | UL 1581, oddíl 1060 a UL 2556, oddíl 9.3 (FT1) |
UL 1581, oddíl 1100 a UL 2556, oddíl 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
-20 °C ... 60 °C (při instalaci) | |
-20 °C ... 60 °C (Kabely, použití tažného řetězu) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -20 °C ... 75 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Objednací číslo | 1381089 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CKD |
GTIN | 4063151763947 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 274,802 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 271,502 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno