ZFK4DSA 1,5-5,08-11 BDMCBURDYE - Svorka desky plošných spojů
1167513

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet řad: 4, počet pólů na řadu: 11, řada výrobků: ZFK4DS(A) 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů