SPTA-THR 2,5/ 6-5,0 P20 R44 - Svorka desky plošných spojů
1366245

produktová řada COMBICON Terminals M
průřez 4 mm2
rozteč 5 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení Pás se šířkou 44 mm

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: SPTA 2,5/..-THR, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: černá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: Pás se šířkou 44 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT