VAL-US-SPP-240/50/1+1-R - Svodič přepětí
1790764

Svodič přepětí, UL Listed typu 1 a IEC typu 2, pro 1fázové napájecí sítě s nulovým vodičem pro 240 V AC, vyměnitelné zásuvné svodiče pro přepěťovou ochranu s lokálním ukazatelem stavu (zelená/červená), se zásuvnou dálkovou signalizací.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Univerzálně použitelný svodič přepětí (sv. př.) díky UL Listed typu 1 a IEC typu 2: vhodný pro všechny běžné konfigurace sítě a napájecí napětí v Severní Americe
Minimální nároky na údržbu díky vyměnitelným zásuvným svodičům pro přepěťovou ochranu
Jednoznačná indikace stavu lokálním optickým zeleným/červeným indikátorem a se zásuvnou dálkovou signalizací pro snadnou a rychlou instalaci
Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům
Ochrana proti nesprávnému zapojení a proti dotyku pro bezpečnou instalaci