VAL-US-SPP-120/65/1+1-R
-
Svodič přepětí
1790753
Svodič přepětí, UL Listed typu 1 a IEC typu 2, pro 1fázové napájecí sítě s nulovým vodičem pro 120 V AC, vyměnitelné zásuvné svodiče pro přepěťovou ochranu s lokálním ukazatelem stavu (zelená/červená), se zásuvnou dálkovou signalizací.
Detaily výrobku
| Produktová řada | VAL-SPP |
| Zkušební třída IEC | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Napájecí systém IEC | TN-S |
| TT | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 2 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Požadované předjištění maximální | 1 A (gG) |
| Provozní napětí AC | 5 V AC ... 250 V AC |
| Provozní proud AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Provozní napětí DC | 30 V DC |
| Provozní proud DC | 1 A DC |
| Provozní napětí DC | 125 V DC |
| Provozní proud DC | 200 mA DC |
| Druh izolace | Produkt má dvojitou/zesílenou izolaci mezi hlavním a pomocným proudovým obvodem. |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Délka odizolování | 18 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 35 mm² (bez koncovky vodiče) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35,6 mm |
| Výška | 109,1 mm |
| Hloubka | 61,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 2 HM |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| světle šedá (RAL 7035) | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Ochranné cesty | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Jmenovité napětí UN | 120 V AC ±10 % (TN-S) |
| 120 V AC ±10 % (TT) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 175 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-PE) | 175 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (N-PE) | 305 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A (25 mm²) |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 5 µA |
| Příkon Standby PC | ≤ 70 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
| Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 100 A |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 50 kA |
| Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Zbytkové napětí Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (při In) |
| Zbytkové napětí Ures (L-PE) | ≤ 1,5 kV (při In) |
| Zbytkové napětí Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (při In) |
| TOV reakce při UT (L-N) | 175 V AC (5 s / withstand mode) |
| 230 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV reakce při UT (L-PE) | 1332 V AC (200 ms / withstand mode) |
| TOV reakce při UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A (gG) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 315 A (gG) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20C (v namontovaném stavu) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 50 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 25g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifikace UL | |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-N) | 175 V AC |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-G) | 175 V AC |
| Maximální trvalé napětí MCOV (N-G) | 305 V AC |
| Zkratová odolnost (SCCR) | 200 kA |
| Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-N) | 700 V |
| Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-G) | 900 V |
| Ochrana jmenovitého napětí VPR (N-G) | 900 V |
| Jmenovitý proud svodiče In | 20 kA |
| Maximální rázový proud na fázi | 1x 65 kA (IEEE C62.73) |
| Ochranné cesty | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| Jmenovité napětí | 120 V AC |
| Systém pro rozvod energie | Single phase |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
| Typ SPD | 1 |
| Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
| Provozní napětí | 250 V AC |
| Provozní napětí DC | 30 V DC |
| Provozní proud AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Provozní proud DC | 1 A DC |
| Data připojení UL | |
| Utahovací moment | 30 lbf-in. |
| Průřez vedení AWG | 14 ... 2 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 + A11:2018 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 1790753 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL138U |
| GTIN | 4067923409187 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 250,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 236,7 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (č. CAS: 552-30-7) |
Kompatibilní produkty
-
EMG-GKS 12 - Popisovací materiál 2947035
-
EML (10X7)R - Štítek 0816663
-
VAL-US-SPP-120/65-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 1790751
-
VAL-US-SPP-HCNG-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 1790799
-
VAL-SPP-T2-BE-1+1-UT - Základní prvek přepěťové ochrany typ 2 1466703
-
SPP-R-2 - Modul dálkového hlášení 1466699
Vaše výhody
Univerzálně použitelný svodič přepětí (sv. př.) díky UL Listed typu 1 a IEC typu 2: vhodný pro všechny běžné konfigurace sítě a napájecí napětí v Severní Americe
Minimální nároky na údržbu díky vyměnitelným zásuvným svodičům pro přepěťovou ochranu
Jednoznačná indikace stavu lokálním optickým zeleným/červeným indikátorem a se zásuvnou dálkovou signalizací pro snadnou a rychlou instalaci
Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům
Ochrana proti nesprávnému zapojení a proti dotyku pro bezpečnou instalaci
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno