VAL-SPP-T2-275-1+0-UT
-
Svodič přepětí typu 2
1466209
Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 1fázové napájecí sítě s kombinovaně položeným PE a N v jednom vodiči (2vodičová soustava: L, N/PEN).
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | Při stupni znečištění 3 a při propojení pomocí vidlicových koncovek vodičů musí být u průřezů ≥ 16 mm² dodržena dodatečná minimální boční vzdálenost 1 mm od uzemněných vodivých povrchů. Při stupni znečištění nejsou vyžadovány žádné další boční odstupy 2. |
| Produktová řada | VAL-SPP |
| Zkušební třída IEC | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Napájecí systém IEC | TN |
| TT | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 1 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, dálková signalizace pomocí volitelného modulu |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | ≤ 120 mVA |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Délka odizolování | 18 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 35 mm² (bez koncovky vodiče) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 vodiče se stejným průřezem) | |
| Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,8 mm |
| Výška | 96,6 mm |
| Hloubka | 71,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 1 HM |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| světle šedá (RAL 7035) | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Ochranné cesty | L-N |
| L-PEN | |
| Jmenovité napětí UN | 240 V AC ±10 % (TN) |
| 240 V AC ±10 % (TT) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximální trvalé napětí UC | 275 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A (25 mm²) |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 50 kA |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 1,35 kV |
| Zbytkové napětí Ures | ≤ 1,35 kV (při In) |
| ≤ 1,1 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (při 3 kA) | |
| TOV reakce při UT | 350 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A (gG) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 315 A (gG) |
| Dodatečná technická data | |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 100 kA |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20C (v namontovaném stavu) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 50 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 25g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifikace UL | |
| Maximální trvalé napětí MCOV | 275 V AC |
| Jmenovitý proud svodiče In | 20 kA |
| Ochranné cesty | Ld-Ld |
| Jmenovité napětí | 240 V AC |
| Systém pro rozvod energie | Single phase |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
| Měřené omezovací napětí MLV | 1350 V |
| Typ SPD | 4CA |
| Data připojení UL | |
| Utahovací moment | 30 lbf-in. |
| Průřez vedení AWG | 14 ... 2 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 + A11:2018 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 1466209 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1381 |
| GTIN | 4063151857097 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 143,65 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 121,4 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snadná a bezpečná instalace díky vyspělým manipulačním a bezpečnostním prvkům
Spolehlivá ochrana systému díky maximálnímu výkonu a odolnosti
Díky optimalizovanému provedení a širokému portfoliu lze použít v celé řadě různých aplikací
Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům a selektorům
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno