VAL-MS-EE-T2-3+1-320
-
Svodič přepětí typu 2
2910575
Svodič přepětí, 4kanálový (v zapojení 3+1), k montáži na NS 35/7,5, napětí 230 V AC
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Napájecí systém IEC | TN-S |
| TT | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 4 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
| Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 71 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 64,7 mm |
| Dělicí jednotka | 4 HM |
| Barva | dopravní šedá B (RAL 7043) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6/PBT |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| PBT |
| Ochranné cesty | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Směr působení | 3L-N & N-PE |
| Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 335 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-PE) | 335 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (N-PE) | 260 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 5 µA |
| Příkon Standby PC | ≤ 450 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 100 A |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
| Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,6 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Zbytkové napětí Ures (L-N) | ≤ 1,6 kV (při In) |
| ≤ 1,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (při 3 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (při In) |
| ≤ 1,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (při 3 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (při In) |
| ≤ 0,25 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (při 3 kA) | |
| TOV reakce při UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV reakce při UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A (gG) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 125 A (gG) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 25g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2910575 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CLP |
| Kód výrobku | CLP211 |
| GTIN | 4055626462660 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 411 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 394,4 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 11,406 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
MPB 18/4-12 - Můstkovací vodič 2809296
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
DK-BIC-35 - Průchozí svornice 2749880
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
VAL-MS-EE-T2-320-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2910579
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno