QPD W4X2,5 M25 FC GY - Stěnová průchodka
1424010

Stěnová průchodka, typ připojení: Připojení fastonem, M25, Trn, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, bez matice QUICKON, kódování: kódování, 2,5 mm2

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje