Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40029149| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Jen tuhé vodiče | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Stěnová průchodka, typ připojení: Jednotlivé žíly (přivařené), počet pólů: 3+PE, M25, Trn, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, bez matice QUICKON, kódování: kódování, 2,5 mm2, hladce odříznuté žíly, délka vedení: 0,5 m
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen ohebné vodiče | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Jen tuhé vodiče | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |