Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-BK - Stěnová průchodka
1585045

Stěnová průchodka, s vývodem žil 1,5 mm2 a lankem 0,5 m, připojovací závit: M20 x 1,5, 4pólová, černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP65/IP67 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje