Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK LNPE - Stěnová průchodka
1641594

Stěnová průchodka QUICKON, pro montáž na vnější stěnu s ručně pájeným spojem/připojením fastonem 4,8 x 0,8 mm, 3pólová.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP65/IP67 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje