VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40049992| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 20 A | 0,5 - 2,5 | ||
Seznam UL
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Jen tuhé vodiče | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
| vícevodičový s koncovkou vodiče | 600 V | 15 A | - 14 | - 14 |
cUL Listed
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||