PROFINET STARTERKIT 3.0 - Základní sestava
2988395

PROFINET startovací souprava 3.0, včetně řadiče PROFINET, svorek sběrnice, vstupních/výstupních modulů, řízeného přepínače, síťového přístroje i příslušenství a kabelu k vytvoření testovacích aplikací PROFINET. Příklad projektu a PC Worx 6 licenční klíč jsou rovněž obsaženy.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Programová/datová paměť: 1MB / 2MB
Remanentní datová paměť: 64 kB
Doba zpracování na 1000 pokynů: 0,5 ms
Integrované vstupy/výstupy: 12 / 4
Napájecí napětí: 24 V DC