IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - Vazební člen sběrnice
2703994

Inline, Vazební člen sběrnice, PROFINET, Zásuvka RJ45, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technologie připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
Připojení k síti PROFINET přes 8pólovou zásuvku RJ45
Odpovídá požadavkům specifikace PROFINET V2.3 (od firmwaru 4.00)
PROFINET IRT (od firmwaru 4.00)
Automatické rozpoznání přenosové rychlosti v místní sběrnici (500 kBit/s nebo 2 MBit/s)
8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy (On-Board)
Schváleno pro aplikace PROFIsafe