SACC-FPF-F-M12/M16 SMD PPI - Šroubení pouzdra
1454497

Šroubení pouzdra M12 Push Pull pro vložky zásuvky M12, s tvarovým těsněním

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá integrace přístroje díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním
Flexibilní montáž desky plošných spojů: dvoudílné konektory pro vlnové pájení a THR pájení
Řešení Plug and Produce: rychlé a bezpečné připojení i ve stísněných prostorových podmínkách
Jednoduchý design-in: zapuštěné porty M12 pro kompaktní koncepce zařízení
Vysoká perspektivnost: normovaný produktový program pro celosvětovou dostupnost
Lepší flexibilita: přístrojová přípojka M12 pro šroubovací konektory a konektory push-pull

Často kladené otázky


Jaké výhody mi přinese zajištění Push-Pull u M12?

U zajištění Push-Pull již není nutné přišroubování. To pro vás znamená velkou časovou úsporu při připojování automatizačních komponent. Díky vylepšené manipulaci mohou být přístrojové konektory mimoto uspořádány kompaktněji. To je v souladu se snahou... Zobrazit více

U zajištění Push-Pull již není nutné přišroubování. To pro vás znamená velkou časovou úsporu při připojování automatizačních komponent. Díky vylepšené manipulaci mohou být přístrojové konektory mimoto uspořádány kompaktněji. To je v souladu se snahou o miniaturizaci a hospodárnou kabeláž.

Zobrazit méně

Kolik času ušetřím díky Push-Pull?

Tím, že odpadá šroubování, ušetříte až 80 % času potřebného k instalaci. Přepočtem na celkový objem prací dosáhnete při montáži obrovského potenciálu úspor.


Jsou nové konektory kvalifikovány stejně jako standardní konektory?

Zástrčky Push-Pull jsou definovány v normě IEC 61076-2-010, která je rozšířením osvědčeného standardu M12 se šroubovým zámkem. Jediná změna oproti zavedenému M12 spočívá v tom, že závit M12 je doplněn o zápich. Osvědčené vlastnosti plného závitu M12 ... Zobrazit více

Zástrčky Push-Pull jsou definovány v normě IEC 61076-2-010, která je rozšířením osvědčeného standardu M12 se šroubovým zámkem. Jediná změna oproti zavedenému M12 spočívá v tom, že závit M12 je doplněn o zápich. Osvědčené vlastnosti plného závitu M12 zůstávají zachovány. Rovněž mechanické a elektrické vlastnosti jsou stejné.

Zobrazit méně

Jsou nové přístrojové konektory Push-Pull zpětně kompatibilní?

Ano, kromě obrysu Push-Pull jsou tyto přístrojové zástrčky nadále opatřené závitem. V poli tak můžete zasunout a našroubovat jak kabelové zástrčky Push-Pull, tak standardní šroubovací zástrčky.


Na trhu dosud stále není vhodný kabelový konektor se specifickým kódováním. Mohu u svého přístroje přesto používat pouzdra Push-Pull?

Díky zpětné kompatibilitě může být přístroj již vybaven přístrojovými zástrčkami Push-Pull. Přístroj je tak již připraven pro systém Push-Pull a lze jej zapojit pomocí standardního šroubovacího konektoru, dokud nebudou k dispozici nové kabelové zástr... Zobrazit více

Díky zpětné kompatibilitě může být přístroj již vybaven přístrojovými zástrčkami Push-Pull. Přístroj je tak již připraven pro systém Push-Pull a lze jej zapojit pomocí standardního šroubovacího konektoru, dokud nebudou k dispozici nové kabelové zástrčky.
Rovněž naše portfolio má jako obvykle modulární strukturu. Všechny držáky kontaktů s kódováním signálu lze kombinovat se signálovými pouzdry.

Zobrazit méně

V minulosti jsem pro třídu ochrany IP67 musel montovat ještě O-kroužek. Jak se montuje nové tvarové těsnění?

Tvarové těsnění je již integrováno v pouzdru Push-Pull a nemusí se dodatečně montovat. Odpadá vám tak jeden procesní krok, což je velká výhoda z hlediska doby potřebné k montáži a její kvality.


Mohu v kombinaci s pouzdry Push-Pull použít také úhlové kontaktní vložky THR?

Nová pouzdra vyhovují všem kódováním THR M12 – pro úhlové i rovné vložky.


Jsou možná i pouzdra z ušlechtilé oceli?

Ano, obraťte se v tom případě na svého prodejce.