QPD C 3PE1,5 1X4-9 BK - Spojka vedení
1414694

Spojka vedení, typ připojení: Přípojka IDC, počet pólů: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, černá, s maticí QUICKON, kódování: Kódovací profil, vnější průměr vedení: 5 mm ... 7 mm a 7 mm ... 9,5 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Jednoduše a bezpečně – se spojkou vedení je možné rychle opravit a prodloužit vedení, v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení