Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - Spojka vedení
1642182

Spojka vedení QUICKON, černá, 3+PEpólová, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, pro průměr kabelu 6 mm ... 12 mm.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP65/IP67 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Jednoduše a bezpečně – se spojkou vedení je možné rychle opravit a prodloužit vedení, v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení