FOC-ADAPTER:LCD/LCD-OM4
-
Spojka pro optická vlákna
1208072
Spojka pro optická vlákna, krytí: IP20, počet pólů: 2, materiál: Plast, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, barva: fialová, Ethernet
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vysoká spolehlivost prostřednictvím rozsáhlých opatření zajišťování kvality
Optimalizovaná přesnost (stabilita) díky použití keramických objímek
Mnohostranné účely použití díky rozšířenému teplotnímu rozsahu a rozmanitým variantám montáže
Optimální kompatibilita se spojovacími boxy řady FDX 20
Perspektivní díky shodě s RoHS 2