FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM - Spojka pro optická vlákna
1207355

Spojka pro optická vlákna, krytí: IP20, počet pólů: 2, materiál: Plast, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, barva: béžová, Ethernet

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Vysoká spolehlivost prostřednictvím rozsáhlých opatření zajišťování kvality
Optimalizovaná přesnost (stabilita) díky použití keramických objímek
Mnohostranné účely použití díky rozšířenému teplotnímu rozsahu a rozmanitým variantám montáže
Vhodný k použití pro všechny třídy multimode
Optimální kompatibilita se spojovacími boxy řady FDX 20
Perspektivní díky shodě s RoHS 2