ME 12,5 UTG RD
-
Spodní část krytu
2697550
Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 12,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: červená (podobné RAL 3001), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
| Typ produktu | Spodní díl pouzdra |
| Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
| Řada pouzder | ME |
| Produktová řada | ME 12,5.. |
| Provedení | Spodní díl pouzdra bez větrací štěrbiny, ke kompletaci modulu je zapotřebí krytu pouzdra |
| Max. počet pólů | 0) |
| Větrací otvor k dispozici | ne |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,6 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 107,3 mm |
| Hloubka od horní hrany nosné lišty | 100,7 mm |
| Hloubka od horní hrany nosné lišty po opěrný bod horní části | 68,5 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Barva (Pouzdro) | červená (RAL 3001) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Materiál pouzdra | PA |
| Povrchové vlastnosti | neupravený |
| Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 20 °C | |
| Teplota prostředí | 20 °C |
| Redukční faktor | 1 |
| Montážní poloha | vertikální |
| Ztrátový výkonz | 4,3 W |
| Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 30 °C | |
| Teplota prostředí | 30 °C |
| Redukční faktor | 0,91 |
| Montážní poloha | vertikální |
| Ztrátový výkonz | 3,9 W |
| Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 40 °C | |
| Teplota prostředí | 40 °C |
| Redukční faktor | 0,81 |
| Montážní poloha | vertikální |
| Ztrátový výkonz | 3,5 W |
| Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 50 °C | |
| Teplota prostředí | 50 °C |
| Redukční faktor | 0,7 |
| Montážní poloha | vertikální |
| Ztrátový výkonz | 3 W |
| Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 60 °C | |
| Teplota prostředí | 60 °C |
| Redukční faktor | 0,57 |
| Montážní poloha | vertikální |
| Ztrátový výkonz | 2,4 W |
| Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 70 °C | |
| Teplota prostředí | 70 °C |
| Redukční faktor | 0,49 |
| Montážní poloha | vertikální |
| Ztrátový výkonz | 2,1 W |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 30 s |
| Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Teplota | 125 °C |
| Délka trvání zkoušky | 1 h |
| Síla | 20 N |
| Mechanická pevnost / padací buben | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Výška zdvihu | 50 cm |
| Frekvence | 10 |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 15g |
| Doba trvání rázu | 11 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Stupeň ochrany (IP kód) | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Okolní podmínky | |
| Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
| Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
| Způsob upevnění desky plošných spojů | Vsunutí (volitelná pojistka v podobě pojistky desky plošných spojů proti vytažení) |
| Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Typ přebalení | Lepenka |
| Objednací číslo | 2697550 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ACH |
| Kód výrobku | ACHAAA |
| GTIN | 4046356012188 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 39,06 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 32,368 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno