UM-BASIC 108-PROFIL L 90,5 KMGY - Profil
1091492

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Pojistka s bočními prvky, pojistka s prvkem patky, Základní profil, šířka profilu (uvnitř): 108 mm, délka: 905 mm, hloubka: 19,8 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Různé základní profily vždy se třemi úrovněmi plošných spojů
Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
Kompatibilita s celou řadou standardních připojovacích technik
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám