HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - Pouzdro elektroniky
2200895

Profilové pouzdro, Montáž na stěnu (volitelně s příslušenstvím), Hliníkový profil, 2dílný, šířka profilu (uvnitř): 78 mm, šířka profilu (vnější): 98,5 mm, délka: 1000 mm, výška: 98,5 mm, hloubka: 32,8 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Vytlačovaný profil z hliníku
Dostupné v délkách od 100 mm do 1 000 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 53,5 mm ... 161 mm
Krytí do IP65
Využitelné jako příruční pouzdro a pouzdro na stěnu
Dle volby k dostání těsnění EMC