HC-ALU 6-100,5 PROFIL 40 - Pouzdro elektroniky
2202073

Profilové pouzdro, Montáž na stěnu (volitelně s příslušenstvím), Hliníkový profil, 2dílný, šířka profilu (uvnitř): 100,5 mm, šířka profilu (vnější): 121 mm, délka: 40 mm, výška: 121 mm, hloubka: 32,8 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Vytlačovaný profil z hliníku
Využitelné jako příruční pouzdro a pouzdro na stěnu
Krytí do IP65
Dle volby k dostání těsnění EMC