WMS 25,4 (EX40)R BK CUS
-
Smršťovací bužírka
0800732
Smršťovací bužírka, Cívka, černá, rozsah průměrů kabelů: 8,5 ... 25,4 mm: uživatelsky definované, perforovaný nebo řezaný, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 30000 mm, šířka textového pole: 40 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednotlivé štítky lze objednat v max. délce 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531